ZHCUAZ5A April   2023  – September 2023 PGA855

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  5. 2EVM 电路说明
  6. 3跳线设置
  7. 4电源连接
  8. 5模拟输入和输出连接
  9. 6数字输入引脚和增益控制
  10. 7更改
  11. 8原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 物料清单
  12. 9修订历史记录

电源连接

PGA855EVM 使用两组电压电源:输入级和输出级。该器件运行时使用 ±4V (8V) 至 ±18V (36V) 的输入级电源和 ±2.25V (4.5V) 至 ±18V (36V) 的输出级电源。输出级电源电压不得超过输入级电源电压。

PGA855EVM 的输入级电源连接通过 EVM 顶部的连接器 J13 来提供。输入级正电源连接标记为 +VCC,负电源连接标记为 -VEE,接地连接标记为 GND。若要将电源连接到 PGA855EVM,请将电线插入 J13 的每个端子,然后拧紧螺钉以进行连接。表 6-2 总结了电源连接器 J1 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。

表 4-1 PGA855EVM 电源电压范围规格
连接器引脚编号 电源连接 电压范围
J13.3 输入级正电源 (+VCC) 单电源,VS = +VCC:8V 至 36V
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):4V 至 18V
J13.2 接地 0V
J13.1 负电源 (–VEE) 单电源,VS = +VCC:0V (GND)
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):-4V 至 -18V
J14.1

LVDD+_ext

单电源,LVDD+_ext:4.5V 至 36V
双电源,输出级电源 (LVSS+) - (LVSS-):2.25 V 至 18 V
J14.2 接地 0V
J14.3 LVSS–_ext 单电源,LVSS–_ext:0V (GND)
双电源,输出级电源 (LVSS+) – (LVSS–):-2.25 V 至 -18 V
J14.4 接地 0V

默认情况下,输出级电源电压电平(+LVDD 和 –LVSS)分别设置为 PGA855 正 (+VCC) 和负 (–VEE) 电源电压。+LVDD 引脚通过跳线 J9 1-2 连接到 +VCC,–LVSS 引脚通过 J16 1-2 连接到 -VEE。螺丝接线端子连接器 J14 提供对输出级电源引脚的访问。若要使用外部电源设置电压电平 LVDD 和 LVSS,请使用连接器 J14.1 将分流跳线 J9 2-3 连接到 +LVDD。以类似的方式,使用连接器 J14.3 将分流跳线 J16 2-3 连接到 –LVSS 引脚。

图 4-1 显示了 PGA855EVM 电压电源连接。

GUID-20230403-SS0I-Z2DW-X9X7-RNGGHZVVK6CZ-low.svg图 4-1 PGA855EVM 电压电源连接