ZHCUAX8 april   2023 TPS929120-Q1 , TPS929121-Q1 , TPS929160-Q1 , TPS929240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2软件设置
  5. 3硬件设置
  6. 4示例代码结构
    1. 4.1 流程图
    2. 4.2 系统设置
    3. 4.3 诊断
    4. 4.4 EEPROM 编程

软件设置

要为 MSP430F5529 LaunchPad™ 设置软件,请执行以下步骤(在装有 Windows 10 操作系统的计算机上演示):

  1. 下载并安装 Code Composer Studio™
    1. 下载 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)(版本 ≥ 11.1.0)。
    2. 按照安装说明安装 Code Composer Studio。在安装过程中,如果将“Setup type”选择为“Custom Installation”,请确保在“Select Components”中选择“MSP430 ultra-low power MCUs”,如图 2-1 中的红色框所示。
      GUID-20221129-SS0I-X89J-718J-44JVQQJGDNGR-low.svg图 2-1 Code Composer Studio 安装过程
  2. 下载并导入示例代码。
    1. 每个 EVM 的链接不同。但是,除了为匹配 EVM 设置的 led_driver.h 文件之外,每个链接中的示例代码都是相同的。
      1. TPS929120EVM:TPS92912XQ1-SW-F5529
      2. TPS929160EVM:TPS929160Q1-F5529-SW
      3. TPS929240EVM:TPS929240Q1-F5529-SW
  3. 根据链接中提供的过程导入 Code Composer Studio (CCS) 工程:导入 CCS 工程
  4. 根据链接中提供的过程加载程序:构建和运行工程
  5. (可选)下载 EEPROM 配置工具。如果您想使用非默认数据对 EEPROM 进行编程,这是一个很方便的工具。TPS929160/TPS929240 的工具还包括一个计算工具,用于计算选项卡 IF_CRC 中的 FlexWire 接口 CRC 值。对于每个受支持的器件,都有一个单独的链接:
    1. TPS929120/TPS929121:TPS92912x-Q1 EEPROM 配置工具
    2. TPS929160/TPS929240:TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM 配置工具