ZHCUAX8 april   2023 TPS929120-Q1 , TPS929121-Q1 , TPS929160-Q1 , TPS929240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2软件设置
  5. 3硬件设置
  6. 4示例代码结构
    1. 4.1 流程图
    2. 4.2 系统设置
    3. 4.3 诊断
    4. 4.4 EEPROM 编程

硬件设置

本节介绍了硬件设置与每个器件专用 EVM 用户指南中的描述之间的差异。检查以下指南中的硬件设置:

示例代码将 USB2ANY 替换为 MSP-EXP430F5529LP。将 MSP-EXP430F5529LP 连接到 EVM 有两种方法:

  • UART
  • TPS929120CANEVM

对于这两种方法,表 3-1 中列出了连接。此外,图 3-1 描绘了 MSP-EXP430F5529LP 上的位置。除连接外,节 4.1中详述的示例代码中也使用了开关 S1(青色)和 S2(绿色)。在 EVM 上,必须针对每种模式正确设置跳线。器件专用 EVM 用户指南对此进行了介绍。

表 3-1 硬件连接
接口 UART-RX UART-TX +3.3V GND +5V
颜色 蓝色 黄色 黑色 橙色
MSP-EXP430F5529LP P3.4 (J1-3) P3.3 (J1-4) 3V3 (J1-1) GND (J3-22) +5V (J3-21)
CAN TPS929120CANEVM J3-13 J3-14 J3-15 J3-16 J3-3
UART TPS929120EVM J3-3 J3-4 J3-5 J3-6 不需要
TPS929160EVM J29-3 J29-4 J29-5 J29-6
TPS929240EVM J4-3 J4-4 J4-5 J4-6

这些连接应通过手接方式连接。

GUID-20230321-SS0I-2VHG-S4XW-JNPZB0QBK3H8-low.png图 3-1 MSP-EXP430F5529LP 上的连接