ZHCUAX3
march 2023
TPS2117
摘要
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
特性
2
电气性能
3
TPS2117EVM 配置
4
原理图
5
PCB 布局
6
测试设置
6.1
TPS2117EVM 测试设备
6.2
设置 TPS2117EVM
7
测试配置
8
物料清单 (BOM)
1.2
特性
此 EVM 具有以下特性:
每个输入的电压范围为 1.6V–5.5V
针对不同工作模式的多种配置
各种板载负载条件
TPS2117 每个引脚上的测试点便于评估