ZHCUAX3
march 2023
TPS2117
摘要
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
特性
2
电气性能
3
TPS2117EVM 配置
4
原理图
5
PCB 布局
6
测试设置
6.1
TPS2117EVM 测试设备
6.2
设置 TPS2117EVM
7
测试配置
8
物料清单 (BOM)
6.1
TPS2117EVM 测试设备
使用该 EVM 之前,请先阅读 TPS2117 数据表。
建议使用以下测试设备:
两个可调电源,电压范围 0V–6V,最大电流为 4A
示波器
无源或有源负载