ZHCUAX3 march   2023 TPS2117

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能
  5. 3TPS2117EVM 配置
  6. 4原理图
  7. 5PCB 布局
  8. 6测试设置
    1. 6.1 TPS2117EVM 测试设备
    2. 6.2 设置 TPS2117EVM
  9. 7测试配置
  10. 8物料清单 (BOM)

说明

TPS2117EVM 是一款双层 PCB,可用于评估 TPS2117 低 IQ 电源多路复用器。此 EVM 有多根跳线可用于配置 TPS2117 的不同工作模式。表 1-1 列出了不同的工作模式。

如需了解电源多路复用器和 TPS2117 数据表的更多详细信息,请参阅 TI.com 上的源多路复用器。

表 1-1 TPS2117 工作模式
EVM 器件 运行模式 VOUT 范围 IOUTMAX
TPS2117EVM TPS2117
  • 优先级
  • 手动
1.6 V 至 5.5V 4A