ZHCUAX1 february   2023 LM2105

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 电气规格
  6. 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 使用外部自举二极管运行
  9. 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单

使用外部自举二极管运行

LM2105 包含一个内部自举二极管,未组装串联电阻 (R10)。因此,用户可以评估不具有 LM2105 高侧和低侧驱动器随附的内部自举二极管的引脚兼容驱动器。

一般原则是,使用外部自举二极管时,建议的电阻值为 2.2Ω 至 10Ω。安装 R10 1206 尺寸的电阻可在不使用内部自举二极管的情况下评估引脚兼容的驱动器。