ZHCUAX1
february 2023
LM2105
摘要
商标
1
引言
2
说明
2.1
特性
2.2
I/O 说明
3
电气规格
4
测试总结
4.1
定义
4.2
设备
4.2.1
电源
4.2.2
函数发生器
4.2.3
DMM
4.2.4
示波器
4.3
设备设置
4.3.1
直流电源设置
4.3.2
数字万用表设置
4.3.3
双通道函数发生器设置
4.3.4
示波器设置
4.3.5
工作台设置图
5
上电和断电过程
5.1
上电
5.2
断电
6
使用外部自举二极管运行
7
典型性能波形 (CL = 1000pF)
7.1
传播延迟
8
原理图
9
布局图
10
物料清单
5.1
上电
在开始上电测试过程之前,请根据
图 4-1
来验证连接。
启用电源 #1,如果 DMM1 上的电流大于 0.25mA 且小于 0.71 mA,则一切设置正确。
启用函数发生器输出:通道 A 和通道 B。
应满足以下条件:
示波器中通道 1 和通道 2 上具有稳定脉冲输出(请参阅
图 5-1
)。
频率测量值应为 100kHz ±5kHz 或等于已编程的函数发生器频率。
DMM 1 应显示约 3.2mA ±1.5mA(默认负载电容 1.0nF)。更多有关工作电流的信息,请参阅 LM2105 数据表。
图 5-1
示例输入和输出波形(绿色和洋红色是 PWM 输入,蓝色和深蓝色是驱动器输出)