ZHCUAX1 february   2023 LM2105

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 电气规格
  6. 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 使用外部自举二极管运行
  9. 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单

I/O 说明

表 2-1 详细介绍了连接说明。

表 2-1 连接说明
引脚说明
VCCVCC 正输入测试点。为 IC GVDD 引脚供电,使用 5V 至 18V 电压范围。
GVDDLM2105 IC 的 GVDD 正输入
GND多个测试点。LM2105 IC 上的 VCC 负输入、INL_IN 和 INH_IN 负输入以及接地端
INH_INEVM 的高侧输入
INH高侧输入引脚 INH
INL_INEVM 的低侧输入
INL低侧输入引脚 INL
BSTBST 引脚电压
GH LD容性负载下的高侧输出
GH高侧输出引脚
SH高侧驱动器回路引脚。通常连接到高侧 MOSFET 源极。
GL LD容性负载下的低侧输出
GL低侧输出引脚