ZHCUAV1 march   2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

 

  1.   TPS62876EVM-198 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62876EVM-198 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

硬件设置

要运行该 EVM,请按照连接器说明中所述将跳线 J3 和 J4 设置到所需位置。将输入电源连接到 VIN 和 GND 之间的 MH1 和 MH2,并将负载连接到 VOUT 和 GND 之间的 MH3 和 MH4。

为了评估 I2C 特性,可以将一个 USB2ANY 接口连接到 J6。对于此接口,可从此处获取软件 GUI。