ZHCUAV1 march 2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
此模块为额外输入电容器和额外输出电容器提供了空间。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入和输出电压纹波并提高负载瞬态响应。为确保正常运行,总输出电容必须保持在 TPS62876-Q1 汽车类低输入电压 25A 可堆叠同步降压转换器 数据表中描述的推荐范围内。