ZHCUAV1 march 2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
表 6-1 列出了 TPS62876EVM-198 的 BOM。
数量 | 参考标识符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C1、C2、C12、C13、C40、C41 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D | 不限 |
2 |
C3,C4 |
4.7µF | 陶瓷电容器,10V,X5R | 0603 |
LMK107BJ475MAHT |
Taiyo Yuden |
6 |
C5、C6、C7、C8、C9、C10 | 10µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22L | MuRata |
2 |
C14、C15 | 22µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02L | MuRata(村田) |
8 |
C18、C19、C22、C23、C24、C25、C30、C31 | 47µF | 陶瓷电容器,6.3V,X7R | 1210 | GCM32ER70J476ME19L | MuRata |
3 |
C26、C32、C36 | 100µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R | 1210 | GRT32ER60J107ME13L | MuRata |
1 | C11 | 150µF |
钽电容器,16V | 7.3mm × 4.3mm | T495D157K016ATE125 |
Kemet |
1 | C46 | 1000pF | 陶瓷电容器,50V,X7R |
0603 | 不限 | |
1 | C47 | 4.7pF | 陶瓷电容器,50V,COG/NPO |
0603 | 不限 | |
1 |
C48 |
10pF | 陶瓷电容器,50V,COG/NPO |
0402 |
不限 | |
1 | L1 |
56nH | 屏蔽功率电感器 |
6.65 × 6.65 × 3.0 mm | IHSR2525CZER56NM51 |
Vishay Dale |
1 | R1 | 3.6 kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0603 | 不限 | |
2 |
R4,R6 |
0Ω | 电阻器 1%,0.1W |
0603 |
不限 | |
2 | R9 | 100kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
2 | R7、R12 | 0Ω | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | R8 | 10kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
2 | R10, R11 | 2kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | U1 | 具有 I2C 接口、遥感、压降补偿和堆叠功能的 2.7V 至 6V 输入、25A 快速瞬态同步降压转换器 |
4.05mm × 3.05mm | TPS62876QWRZVRQ1 | 德州仪器 (TI) |