ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 跳线表和设置
  5. 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 硬件设置
  7. 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

简介