ZHCUAS9B
August 2022 – February 2023
DRV8452
,
DRV8462
,
DRV8962
摘要
商标
1
简介
1.1
概述
1.2
用途和范围
2
跳线表和设置
3
软件设置
3.1
基于云的 GUI
3.2
本地安装
4
硬件设置
5
启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
6
GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
7
GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
8
GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
8.1
DRV8262 双路 H 桥
8.2
DRV8262 并行单路 H 桥
9
更新固件
10
评估硬件概述
A 附录 A
2
跳线表和设置
附录 A
展示了每个受支持 EVM 的跳线分流器组装。