ZHCUAS7A
March 2022 – January 2024
1
LM63635DNEVM EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
跳线
1.2
测试点
2
运行
3
性能曲线
4
原理图
5
电路板布局
6
物料清单
7
修订历史记录
1.2
测试点
VINEMI -
EVM 的输入电源。连接至输入电源。
GND -
系统电源接地。
VOUT -
EVM 的功率输出。连接至所需负载。
VOS -
输出电压检测连接。连接至 DMM。
VINS -
输入电压检测连接。连接至 DMM。
GNDS -
用于模拟测量的接地检测点。连接至 DMM。
EN -
连接至该器件的 EN 输入端。
RESET
-
连接至 IC 的
RESET
引脚。该测试点用作标志输出。可以在该测试点监控复位功能。
SYNC/MODE -
输入到 SYNC/MODE 引脚。注意:并非所有模式都适用于所有器件选项。有关更多详细信息,请参阅相关的数据表。
VCC -
连接至该器件的 VCC 输出端。可以在需要时用于逻辑电平上拉。
OPEN PADS -
用于连接频率响应分析器(位于电路板的底部)以绘制波特图。有关这些连接的详细信息,请参阅
图 1-4
。
图 1-4
FRA 设置