ZHCUAS7A
March 2022 – January 2024
1
LM63635DNEVM EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
跳线
1.2
测试点
2
运行
3
性能曲线
4
原理图
5
电路板布局
6
物料清单
7
修订历史记录
3
性能曲线
图 3-1
和
图 3-2
提供了展示典型性能数据的曲线。有关其他条件和/或其他数据,请查阅器件数据表。
图 3-1
效率:自动模式,V
OUT
= 5V,f
SW
= 2100kHz
图 3-2
线路和负载调节:自动模式,V
OUT
= 5V,f
SW
= 2100kHz