ZHCUAS7A March 2022 – January 2024
德州仪器 (TI) LM63635DNEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM63635Cx 系列降压稳压器的运行情况和性能。LM63635Cx 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,能够通过 3.5V 至 36V 的输入电压驱动高达 3.25A 的负载电流。有关其他特性、详细说明和可用选项,请参阅 LM63635 和 LM63635C 数据表。表 1-1 列出了可与 LM63635DNEVM 配合使用的稳压器器件型号。请注意,必须修改 EVM 才能与其中的某些器件型号配合使用。有关更多详细信息,请参阅节 2。
器件 | 输出电压 | 输出电流 | 开关频率 | EVM |
---|---|---|---|---|
LM63615CQDRRRQ1 | ADJ | 1.5A | 2.1MHz | 设置为 5V 输出 |
LM63625CQDRRRQ1 | ADJ | 2.5A | 2.1MHz | 设置为 5V 输出 |
LM63635CQDRRRQ1 | ADJ | 3.25A | 2.1MHz | 设置为 5V 输出 |
LM63635CC3QDRRRQ1 | 3.3V(固定) | 3.25A | 2.1MHz | 需要修改 |
LM63635CC5QDRRRQ1 | 5V(固定) | 3.25A | 2.1MHz | 需要修改 |
LM63635CA3QDRRRQ1 | 3.3V(固定) | 3.25A | 400kHz | 需要修改 |
LM63635CA5QDRRRQ1 | 5V(固定) | 3.25A | 400kHz | 需要修改 |