ZHCUAQ7A July   2020  – January 2023 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543 , ADC3544

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装配置 GUI 软件
    3. 3.3 连接 ADC EVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 将信号发生器连接到 ADC354xEVM
    6. 3.6 配置 HSDC Pro 和采集数据
  6. 4器件配置
    1. 4.1 低级控制
    2. 4.2 电流监控
  7. 5疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 模拟输入配置
  9. 7修订历史记录

所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备:

  • 评估板 (EVM)

  • CMOS FPGA 转插卡

  • 转插卡的电源夹

  • Mini-USB 电缆

EVM 评估套件中包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:

  • TSW1400EVM 数据采集板和相关物品

  • HSDC Pro 软件

  • 运行 Microsoft® Windows® 7 或 10 的 PC

  • 两个用于采样时钟和模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:

    • Rohde & Schwarz SMA100A

    • Rohde & Schwarz SMA100B

  • 用于模拟输入信号的带通滤波器。以下推荐的带通滤波器将具有:

    • 带通滤波器,大于等于 60dB 谐波衰减,小于等于 5% 带宽,大于 18dBm 功率,小于 5dB 插入损耗

  • 信号路径电缆,SMA