ZHCUAQ7A July   2020  – January 2023 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543 , ADC3544

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装配置 GUI 软件
    3. 3.3 连接 ADC EVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 将信号发生器连接到 ADC354xEVM
    6. 3.6 配置 HSDC Pro 和采集数据
  6. 4器件配置
    1. 4.1 低级控制
    2. 4.2 电流监控
  7. 5疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 模拟输入配置
  9. 7修订历史记录

将信号发生器连接到 ADC354xEVM

将信号发生器连接到 J2 的时钟输入。将频率设置为 10MHz,将振幅设置为 +10dBm。默认情况下,时钟信号由变压器 T1 从单端转换为差分信号。

将信号发生器连接到 J11 的模拟输入。本示例中使用了 +15dBm 的 2.2MHz 正弦波输入。使用带通滤波器以获得出色结果。默认情况下,背对背平衡-非平衡变压器用于将单端输入转换为差动。