ZHCUAQ7A July 2020 – January 2023 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543 , ADC3544
默认情况下,ADC354xEVM 的模拟输入配置为交流耦合平衡-非平衡变压器信号链。为了获得卓越杂散性能,输入频率应高于 2MHz。
对于直流耦合输入以及低于 2MHz 的输入,应使用 FDA 输入路径。这可以通过对 EVM 进行以下修改来实现:
执行这些修改后,模拟输入必须连接到 J10。