ZHCUAN0
May 2021
TPS2583xA-Q1 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
原理图
3
通用配置和说明
3.1
物理访问
3.2
调整开关频率
3.3
调节电流限制值
3.4
调整电缆补偿值
3.5
测试设置
4
电路板布局
5
物料清单
3
通用配置和说明
本节对 EVM 上的连接器和测试点作出了描述,并对如何正确地连接、设置和使用 TPS2583XAQ1EVM-147 进行了说明。