ZHCUAN0 May   2021

 

  1.   TPS2583xA-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2原理图
  5. 3通用配置和说明
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 调整开关频率
    3. 3.3 调节电流限制值
    4. 3.4 调整电缆补偿值
    5. 3.5 测试设置
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单

引言

TPS2583XAQ1EVM-147 是适用于 TI TPS2583xA-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5V、3.5A 输出和 36V 输入同步降压的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。此 EVM 的工作电压范围为 6V 至 36V,并提供 USB Type-C 连接器来评估 BC1.2、USB Type-C 充电和 USB2.0 数据通信功能。电缆补偿、电流限制和开关频率值可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。