表 3-1 列出了 TPS2583XAQ1EVM-147 连接器功能,表 3-2 描述了跳线配置,表 3-3 显示了 LED 标签和说明,表 3-4 描述了测试点可用性。
表 3-1 连接器
连接器 |
元件类型 |
说明 |
J1 |
端子块 |
TPS2583xA-Q1 的电源输入连接器。连接至 6V 至 36V 电源。 |
J4 |
USB Type-A 连接器,插头 |
上行 USB 2.0 Type A 连接器。连接到 USB 2.0 主机以将数据传递到 J4 或 J8。此连接器的电源引脚悬空。 |
J3 |
USB Type-C 连接器,插座 |
下行 USB Type-C 连接器。连接到 USB Type-C 从器件,以实现从 J4 和 BC1.2 或 USB Type-C 识别的数据直通。TPS2583xA-Q1 器件降压转换器为从器件提供 USB 输出电源。 |
表 3-2 跳线跳线 | 标签 | 说明 |
---|
J5 | CC1 | 3 × 1 接头。安装分流器以连接 CC1 上的 Ra 或 Rd。移除分流器以悬空 CC1。 |
J6 | CC2 | 3 × 1 接头。安装分流器以连接 CC2 上的 Ra 或 Rd。移除分流器以悬空 CC2。 |
J7 | CTRL1 | 安装分流器以选择 CTRL1 为低电平。移除分流器以选择 CTRL1 为高电平。 |
CTRL2 | 安装分流器以选择 CTRL2 为低电平。移除分流器以选择 CTRL2 为高电平。 |
表 3-3 LEDLED | 标签 | 说明 |
---|
D4 | LD_DET | LD_DET 信号 LED。当 LD_DET 置位时开启。 |
D5 | POL | POL 信号 LED。POL 置位时打开。 |
D6 | 故障 | FAULT 信号 LED。当 FAULT 置位时开启。 |
表 3-4 测试点测试点 | 标签 | 说明 |
---|
TP1 | VCONN | 通过 R1 或外部 Vconn 输入的 VCC 引脚测试点 |
TP2 | CSP | 电感器和检测电阻之间的电压测试点 |
TP3 | CSN/OUT | CSn 引脚测试点和直流/直流输出测试点 |
TP4 | RT | RT 引脚测试点或外部时钟输入 |
TP5、TP6 | GND | 电源接地测试点 |
TP7 | VBUS | USB Type-A 和 USB Type-C 连接器、VBUS 测试点 |
TP8 | CC1 | CC1 引脚测试点 |
TP9 | CC2 | CC2 引脚测试点 |
TP10 | LD_DET | LD_DET 引脚测试点 |
TP11 | POL | POL 引脚测试点 |
TP12 | FAULT | FAULT 引脚测试点 |
EN1 | EN | EN 引脚测试点或外部 EN 输入 |