ZHCUAL9A April   2017  – August 2021 TPS561201

 

  1.   TPS561201EVM-896 1A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压设定点

要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R1 的阻值。更改 R1 的阻值可以更改 0.768V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R1 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-2EC12C03-C7F1-4512-ACD6-EEBE42FB2AB0-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R5 阻值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。

表 3-1 输出电压
输出电压
(V)
R1
(kΩ)
R2
(kΩ)
L1
(µH)
C5 + C6 +C7
(µF)
最小值典型值最大值
1.03.0910.02.22.24.720 - 68
1.053.7410.02.22.24.720 - 68
1.25.7610.02.22.24.720 - 68
1.59.5310.02.22.24.720 - 68
1.813.710.02.22.24.720 - 68
2.522.610.03.33.34.720 - 68
3.333.210.03.33.34.720 - 68
5.054.910.03.34.74.720 - 68
6.575.010.03.34.74.720 - 68