ZHCUAL9A
April 2017 – August 2021
TPS561201
TPS561201EVM-896 1A、SWIFT 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
4.10
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
4.8
输入电压纹波
图 4-9
展示了 TPS561201EVM-896 的输入电压纹波。输出电流如图中所示。
图 4-9
输入电压纹波,I
OUT
= 1 A