ZHCUAL0A April   2013  – August 2021 TPS54627

 

  1.   TPS54627EVM-052 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

TPS54627 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要少量的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。TPS54627 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54627 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。TPS54627 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 18V 输入电压源,提供高达 6A 的输出。输出电压范围为 0.76V 至 5.5V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS54627EVM-052 评估模块电路是单通道同步降压转换器,可通过 4.5V 至 18V 输入,以 6A 电流提供 1.05V 的电压。本用户指南介绍了 TPS54627EVM-052 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS54627EVM-052 VIN = 4.5V 至 18V 0A 至 6A