ZHCUAL0A April   2013  – August 2021 TPS54627

 

  1.   TPS54627EVM-052 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

关断

图 4-11图 4-12 中显示了 TPS54627EVM-052 相对于 VIN 和 EN 的关断波形。RLOAD = 1Ω。

GUID-C7CCFA8B-A4E0-4B93-9E9A-A80918019F5F-low.gif图 4-11 TPS54627EVM-052 相对于 VIN 的关断波形(具有 SS)
GUID-E66F3106-D414-4A70-8E43-4FC50F75A529-low.gif图 4-12 TPS54627EVM-052 相对于 EN 的关断波形(具有 SS)