ZHCUAL0A April   2013  – August 2021 TPS54627

 

  1.   TPS54627EVM-052 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压设定点

要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻器 R1 的值。更改 R1 的值可以更改 0.765V 以上的输出电压。特定输出电压的 R1 值可以使用Equation1 计算得出。

对于 0.76V 至 5.5V 的输出电压:

Equation1. GUID-9A1905F7-621C-4C1F-8A45-4D75D47B9192-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R1 阻值。可使用前馈电容器 (C4) 来提高相位裕度。前馈电容器对于 1.8V 或更高的高输出电压最有效。印刷电路板 (PCB) 上提供了此元件 (C4) 的焊盘。请注意,表 3-1 中给出的电阻值是标准值,并不是使用Equation1 计算出的准确值。

表 3-1 输出电压
输出电压
(V)
R1 (kΩ)R2 (kΩ)C4 (pF)(1)L1 (µH)C9 + C10 +C11 (µF)
最小值典型值最大值最小值典型值最大值最小值最大值
16.8122.151502201.01.54.72268
1.058.2522.151502201.01.54.72268
1.212.722.151001.01.54.72268
1.521.522.15681.01.54.72268
1.830.122.15221.21.54.72268
2.549.922.15221.52.24.72268
3.373.222.12221.82.24.72268
512422.12222.23.34.72268
可选