ZHCUAE5 July 2021 DRV8311
DRV8311HEVM 与 DRV8311P(tSPI 型号)兼容,可使用增强型德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 旋转三相无刷直流电机。tSPI 是一种协议,允许通过一条 SPI 总线控制多个电机驱动器。每个器件在硬件中都有一个可选地址,tSPI 协议允许通过来自单个微控制器单元 (MCU) 的 SPI 通信对每个驱动器进行单独控制。
使用 DRV8311P 时,电阻器 R8、R9、R10、R12 和 R41 必须填充 0 欧姆电阻器,R13 必须填充 5.1k 欧姆电阻器,电阻器 R1 和 R11 必须空载。此外,必须从 J10、J11 和 J12 上移除跳线。这会将 tSPI 信号正确连接到器件上的正确引脚。为了设置器件的地址,必须在 J7 和 J8 上使用跳线来选择 AD0 和 AD1。此地址用于设置器件的唯一地址以允许 tSPI 与驱动器正确通信。通过 tSPI 协议可以使用单个 MCU 控制多达 4 个 DRV8311P EVM,但必须使用 J7 和 J8 跳线为每个器件设置唯一地址。