ZHCUAE5 July 2021 DRV8311
图 4-2 显示了与 DRV8311HEVM 的电源和电机连接,用于旋转三相有传感器或无传感器无刷直流电机。
3V 至 20V 电源或电池连接到 VM 和 GND 端子。BLDC 电机的三相直接连接到 DRV8311HEVM 上提供的螺钉端子的 OUTA、OUTB 和 OUTC 端子。
对于有传感器的应用,要将霍尔传感器输出连接到 DRV8311HEVM 上的霍尔连接器,请按下相应的端子,以打开插孔,并插入霍尔传感器导线。