ZHCUAC6 January   2021 TPS61094

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 具有旁路模式的升压转换器
      2. 2.2.2 具有自动降压或升压功能的升压转换器
  5. 3原理图、物料清单和电路板布局
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局

性能规格

表 1-1表 1-2 对 TPS61094EVM 性能规格进行了汇总。所有规格均为在 25℃ 环境温度下的值。

表 1-1 性能规格汇总(具有旁路模式的升压转换器)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
Vin 0.7 3.3 5.5 V
Vout 2.7 3.6 5.4 V
默认开关频率 1 MHz
输出电流 Vin=3.3V 500 mA
表 1-2 性能规格摘要(具有自动降压或升压功能的升压转换器)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
Vin 0.7 5 5.5 V
Vout 3.3 V
Vsup 目标 1.7 2.6 5.4 V
输出电流 IC 使能,Vin=5V,Vsup=2.6V 250 mA