ZHCUAC6 January   2021 TPS61094

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 具有旁路模式的升压转换器
      2. 2.2.2 具有自动降压或升压功能的升压转换器
  5. 3原理图、物料清单和电路板布局
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局

跳线配置

TPS61094EVM-066 可通过各种跳线组合支持不同的工作模式。本文展示了两个典型的应用电路。

一个典型的应用电路是具有旁路功能的纯升压电路,如图 2-1 所示,它将 SUP 引脚和 VIN 引脚连接在一起。表 2-2 给出了这个应用的跳线配置。

另一个典型应用电路是超级电容器备用应用,它将 SUP 引脚和 VIN 引脚分开,如图 2-2 所示,可以为超级电容器充电或升压超级电容器为输出供电。表 2-3 给出了这个应用的跳线配置