ZHCUAC6 January   2021 TPS61094

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 具有旁路模式的升压转换器
      2. 2.2.2 具有自动降压或升压功能的升压转换器
  5. 3原理图、物料清单和电路板布局
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局

具有旁路模式的升压转换器

本节介绍了如何设置 EVM 以支持具有旁路模式的升压转换器 应用。草图原理图如图 2-1 所示,跳线配置如表 2-2 所示。

GUID-20200923-CA0I-LQMF-2RW4-MSW23SKQWVDD-low.gif图 2-1 具有旁路模式的升压转换器
表 2-2 具有旁路模式的升压转换器的跳线配置
参考标识符 说明 Configuration
JP1、JP2 短接 1-2:将 SUP 引脚连接到 Vin 端口
短接 2-3:将 SUP 引脚连接到 SUP 端口
短接 1-2
JP3 Sup 端接电压选择 -
JP4 更改电流选择 -
JP5 输出电压目标选择 在标记 3.6V 处
J11,J12 工作模式选择引脚。MODE 引脚和 EN 引脚协同工作以设置器件工作模式。 设置为高电平可选择自动降压或升压模式