ZHCUA73B April   2014  – January 2022 LMZ21700 , LMZ21701

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2评估板规格
  4. 3原理图、物料清单和 PCB 布局
  5. 4典型性能
  6. 5修订历史记录

引言

LMZ21701 和 LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® 微型模块是易于使用的直流/直流解决方案,针对空间受限的应用进行了优化。LMZ21701 能够驱动高达 1A 的负载,并具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节率以及负载瞬态响应。LMZ21700 是一个 650mA 负载电流版本模块,与 LMZ21701 引脚对引脚兼容。该评估板配置为通过 5V 至 17V 输入提供 3.3V 输出电压。电阻分压器 RFBT 和 RFBB 设置输出电压。外部电容 CSS 设置 VOUT 的软启动时间。有关元件选择和器件的详细信息,请参阅 LMZ21701 具有 17V 最大输入电压的 1A 微型模块LMZ21700 具有 17V 最大输入电压的 650mA 微型模块数据表。该电路板具有转塔端子,可轻松连接到输入电源、负载、EN 输入,以及软启动电压和电源正常标志监测引脚。