ZHCUA73B
April 2014 – January 2022
LMZ21700
,
LMZ21701
商标
1
引言
2
评估板规格
3
原理图、物料清单和 PCB 布局
4
典型性能
5
修订历史记录
2
评估板规格
V
IN
= 5V 至 17V
V
OUT
= 3.3V
1A 最大负载 (LMZ21701)
650mA 最大负载 (LMZ21700)
4 层 PCB
4.2cm × 4.2cm PCB 大小
图 2-1
评估板顶视图
图 2-2
评估板顶视图