ZHCUA73B
April 2014 – January 2022
LMZ21700
,
LMZ21701
商标
1
引言
2
评估板规格
3
原理图、物料清单和 PCB 布局
4
典型性能
5
修订历史记录
4
典型性能
图 4-1
效率
图 4-3
线路和负载调节
图 4-5
输出电压纹波(20MHz 的示波器带宽)
图 4-7
启动
图 4-9
LMZ21701 辐射 EMI(默认 BOM),V
IN
= 12V、V
OUT
= 3.3V、I
OUT
= 1000mA
图 4-11
LMZ21701 传导 EMI(1µF、2.2µH 其他输入滤波器)V
IN
= 12V、V
OUT
= 3.3V、I
OUT
= 1000mA
图 4-2
功率耗散
图 4-4
负载瞬态
图 4-6
输出电压纹波和高频噪声(500MHz 的示波器带宽)
图 4-8
LMZ21700 辐射 EMI(默认 BOM),V
IN
= 12V、V
OUT
= 3.3V、I
OUT
= 650mA
图 4-10
LMZ21700 传导 EMI(1µF、2.2µH 输入滤波器)V
IN
= 12V、V
OUT
= 3.3V、I
OUT
= 650mA