应使用量程为 0V 至 21V 的电压表在 TP5 (VIN) 和 TP6 (VIN_GND) 上测量 VIN。应使用量程为 0V 至 7V 的电压表在 TP1 (V5IN) 和 TP2 (V5IN_GND) 上测量 V5IN。应使用量程为 0V 至 5V 的电压表在 TP7 (VOUT) 和 TP8 (VOUT_GND) 上测量 VOUT。图 4-2 中所示量程为 0A 至 10A 的电流表 (A1) 用于测量 VIN 输入电流。图 4-2 中所示量程为 0A 至 1A 的电流表 (A2) 用于测量 V5IN 输入电流。