ZHCUA34A May   2010  – February 2022 TPS51217

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试设备
      1. 4.1.1 电压源
      2. 4.1.2 万用表
      3. 4.1.3 脉冲发生器
      4. 4.1.4 输出负载
      5. 4.1.5 示波器
      6. 4.1.6 风扇
      7. 4.1.7 建议线规
    2. 4.2 建议的测试设置
      1. 4.2.1 输入连接
      2. 4.2.2 输出连接
      3. 4.2.3 其他连接
    3. 4.3 测试点列表
  7. 测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 动态输出电压转换测量步骤
    3. 5.3 设备停机
  8. 性能和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 瞬态响应
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 启动和停止
    8. 6.8 动态输出电压转换
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 参考文献
  12. 10修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 TPS51217EVM 电气性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VIN 输入电压范围 8 12 20 V
IMAX 最大输入电流 VIN = 8V,IOUT = 20A 3 A
空载输入电流 VIN = 8V,IOUT = 0A 0.01 mA
VV5IN 电压范围 4.5 5.0 5.5 V
IMAX 最大输入电流 VV5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 20A 15 mA
空载输入电流 VV5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 0A 0.4 mA
输出
VOUT 输出电压 VIN = 12V,(VID1,VID0) = (0,0),IOUT = 10A 0.9 V
VIN = 12V,(VID1,VID0) = (0,1),IOUT = 10A 1.0
VIN = 12V,(VID1,VID0) = (1,0),IOUT = 10A 1.1
VIN = 12V,(VID1,VID0) = (0,0),IOUT = 10A 1.2
IOUT 输出电流 输出负载电流 20 A
线路调节 8V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A 0.3%
负载调节 VIN = 12V,VOUT = 0.9V,1mA ≤ IOUT ≤ 20A 0.4%
VRIPPLEL VIN = 12V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A 29 mVP-P
IOC 输出过流 28
系统
fSW 开关频率 VIN = 8V,VOUT = 0.9V,IOUT = 10A 340 kHz
峰值效率 VIN = 12V,VOUT = 0.9 88.8%
满负载效率 VIN = 12V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A 84.4%
TA 工作环境温度 25 °C