ZHCUA34A
May 2010 – February 2022
TPS51217
用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.1.1
电压源
4.1.2
万用表
4.1.3
脉冲发生器
4.1.4
输出负载
4.1.5
示波器
4.1.6
风扇
4.1.7
建议线规
4.2
建议的测试设置
4.2.1
输入连接
4.2.2
输出连接
4.2.3
其他连接
4.3
测试点列表
5
测试步骤
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
5.2
动态输出电压转换测量步骤
5.3
设备停机
6
性能和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调节
6.3
线路调节
6.4
瞬态响应
6.5
输出纹波
6.6
开关节点电压
6.7
启动和停止
6.8
动态输出电压转换
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
参考文献
10
修订历史记录
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0A
DC
。
确保在施加 VIN 和 V5IN 之前,EVM 上的 SW1 开关处于 OFF 位置。
将 VIN 从 0V 增至 8V,使用 V1 测量输入电压。
将 V5IN 从 0V 增至 5V,使用 V2 测量输入电压。
将 SW1 开关转动到 ON 位置以启用控制器。
向 VID0 和 VID1 输入 0V 或 3.3V(直流)电压,以便在 0.9V、1.0V、1.1V 和 1.2V 中选择 V
OUT
。
在 0A
DC
至 20A
DC
之间改变负载。V
OUT
应保持在负载调节范围内。
在 8V 和 20V 之间改变 VIN。V
OUT
应保持在线路调节范围内。
将负载降至 0A。
向 VID0 和 VID1 输入 0V 电压。
将 SW1 开关转动到 OFF 位置以禁用控制器。
将 V5IN 降至 0V。
将 VIN 降至 0V。