ZHCUA11A August   2019  – March 2022 TLIN1028-Q1 , TLIN1028S-Q1

 

  1.   TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
    3. 2.3 TXD 和 RXD
    4. 2.4 VCC 负载测试
    5. 2.5 LED 指示
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

说明

借助 TLIN1028x EVM,用户能够评估 TI TLIN1028x-Q1 系列单通道 LIN 系统基础芯片 (SBC) 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线或从该总线断开。

该 EVM 可以访问集成的低压 VCC 电压轨,该电压轨为 RXD 提供上拉电压,并通过使用跳线为使能 (EN) 控制输入引脚提供逻辑电平。TLIN1028x-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 VIH,能够与具有常见 IO 电压电平(例如 2.5V、3.3V 和 5V)的各种微控制器搭配使用。TXD、RXD 和 LIN 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各种不同测试。

如果需要额外的 ESD 保护,LIN 总线上提供了二极管焊盘来容纳任何 SOD323 二极管。在电源和 LIN 总线连接上提供了一个接头,以能够在更大的系统中评估该 EVM。