ZHCUA11A August   2019  – March 2022 TLIN1028-Q1 , TLIN1028S-Q1

 

  1.   TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
    3. 2.3 TXD 和 RXD
    4. 2.4 VCC 负载测试
    5. 2.5 LED 指示
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

EVM 设置和要求

使用以下设备评估 TLIN1028x-Q1 器件的性能:

  • 能够提供所需电源电压的电源。典型的 LIN 应用使用 12V 或 24V 电压,但 TLIN1028x-Q1 由 5.5V 至 28V 的任何电源电压供电。将该电压连接到 J1 和 J9 香蕉插孔的 VBAT 和 GND 引脚,或连接到 J6 接头的引脚 1 和 3。
  • 如果要在示波器上观察 LIN 总线接口,则使用能够承受与 VBAT 一样大的电压的探头。
  • 逻辑接口引脚(TXD、RXD 和 EN)可以连接到具有与 VCC 电压相匹配的逻辑电平的微控制器、图形发生器或逻辑分析仪。
  • 对 LDO 输出的访问可用于测试负载和热性能。