ZHCUA11A August   2019  – March 2022 TLIN1028-Q1 , TLIN1028S-Q1

 

  1.   TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
    3. 2.3 TXD 和 RXD
    4. 2.4 VCC 负载测试
    5. 2.5 LED 指示
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

TXD 和 RXD

可以在电路板的 J3 2x2 接头上访问 TXD 和 RXD 引脚。该接头还包含 GND 引脚,以便使用函数发生器或示波器探头的返回路径轻松驱动。提供了用于向 TXD 和 RXD 引线添加电容的焊盘(分别使用 C7 和 C8 焊盘)。