ZHCU993A February   2011  – January 2022 TPS53126

 

  1.   TPS53126EVM-600
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 开关频率选择开关 – SW3
    3. 4.3 测试点说明
      1. 4.3.1 输入电压监控 – TP3 和 TP9
      2. 4.3.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8
      3. 4.3.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7
      4. 4.3.4 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      5. 4.3.5 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 建议装置
  8. 测试步骤
    1. 6.1 启动步骤
    2. 6.2 线路/负载调节和效率测量步骤
    3. 6.3 输出波纹电压测量步骤
    4. 6.4 关断步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点波形
  10. EVM 装配图和布局
  11. 物料清单
  12. 10修订历史记录

EVM 装配图和布局

下图(图 8-1图 8-6)显示了 TPS53126EVM-600 印刷电路板 (PCB) 的设计。该 EVM 采用 4 层 2oz 覆铜电路板(3.5 英寸 × 2.7 英寸)设计,便于用户在实际应用中查看、探测和评估 TPS53126 控制集成电路。将组件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层可以为空间受限的系统进一步缩小尺寸。

GUID-1E44EF59-3D6F-43CE-B075-6354F1235D77-low.gif图 8-1 顶层装配图
GUID-01913AF2-6A89-4765-91BF-2980688D3302-low.gif图 8-2 底层装配图
GUID-69DA025F-88AF-44C9-8116-DD4E62705585-low.gif图 8-3 顶层
GUID-72D4A4E3-A2CD-492B-8322-ADCCAF3BEFF5-low.gif图 8-4 底层
GUID-69A326BF-41F4-4E2B-9200-304E3CCBC48C-low.gif图 8-5 内层 1
GUID-3F34C1E7-F644-461C-8D83-09329296CE9C-low.gif图 8-6 内层 2