ZHCU993A February 2011 – January 2022 TPS53126
TPS53126EVM-600 包含一个频率选择开关 (SW3),用于选择 TPS53126 的 TEST2 IC 引脚所编程的频率。处于 350kHz 位置时,D-CAP2™ 模式控制会选择 Ton 以在 350kHz 频率下运行。处于 700kHz 位置时,D-CAP2™ 模式控制会选择 Ton 以在 700kHz 频率下运行。如需详细了解开关频率与 VIN 和 IOUT 之间的关系,请参阅 TPS53126 数据表。
在 TPS53126EVM-600 模块运行期间,请勿切换 SW3 的位置。要更改频率选择,请先关闭通道 1 和通道 2,再更改开关频率。