ZHCU993A February 2011 – January 2022 TPS53126
引用标识符指的是图 3-1 中的原理图以及图 8-1 和图 8-2 中的装配位置。所列数量为 0 的组件未安装在 PCB 上,仅用作参考。
数量 | 引用标识符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | C1 | 电容器,铝,25V,20% | 0.328 x 0.390 英寸 | Std | Std | |
0 | C12、C19、C20、C21 | 电容器,陶瓷 | 0603 | Std | Std | |
1 | C15 | 4.7µF | 电容器,陶瓷,10V,X5R,20% | 0805 | Std | Std |
1 | C16 | 1µF | 电容器,陶瓷,16V,X5R,20% | 0805 | Std | Std |
4 | C2、C3、C4、C5 | 10µF | 电容器,陶瓷,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
0 | C22、C24 | 电容器,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Std | |
1 | C23 | 1000pF | 电容器,陶瓷,低电感,16V,X7R,20% | 0603 | Std | Std |
2 | C6、C11 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,50V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
6 | C7、C9、C10、C14、C17、C18 | 47µF | 电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1206 | Std | Std |
0 | C8、C13 | 330µF | 电容器,PXE,4.0V,15mΩ,20% | 7343 (D) | APXE4R0ARA331MF61G | NIPPON CHEMI-CON |
2 | D1,D2 | BAT54XV2T1G | 二极管,肖特基,200mA,30V | SOD523 | BAT54XV2T1G | On Semi |
3 | J1,J2,J3 | ED120/2DS | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 x 0.35 英寸 | ED120/2DS | OST |
2 | L1、L2 | 3.3µH | 电感器,SMT 片状线圈,±30% | 8 x 8mm | LQH88PN3R3N38 | Murata |
4 | Q1, Q2, Q3, Q4 | CSD17507Q5A | MOSFET,N 沟道,30V,65A,11.8mΩ | QFN-8 电源 | CSD17507Q5A | TI |
1 | R1 | 1.40k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | R11、R12 | 5.11 | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R13 | 332 | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R14 | 0 | 电阻器,贴片,1/16W,5% | 0603 | Std | Std |
0 | R15、R16 | 电阻器,贴片,1/8W,5% | 0603 | Std | Std | |
2 | R17、R18 | 2.00 | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
0 | R2、R7、R9 | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
1 | R3 | 3.32k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
4 | R4、R6、R8、R10 | 10.0k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R5 | 12.1k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
3 | SW1、SW2、SW3 | G12AP-RO | ON-ON 迷你拨动开关 | 0.28 x 0.18 英寸 | G12AP-RO | Nikkai |
4 | TP1、TP2、TP5、TP11 | 5012 | 测试点,白色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5012 | Keystone |
1 | TP10 | 5013 | 测试点,橙色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5013 | Keystone |
3 | TP3、TP4、TP6 | 5011 | 测试点,黑色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5011 | Keystone |
2 | TP7、TP8 | 5014 | 测试点,黄色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5014 | Keystone |
1 | TP9 | 5010 | 测试点,红色,通孔封装 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5010 | Keystone |
1 | U1 | TPS53126RGET | 适用于低压电源轨的 IC 双路同步降压控制器 | QFN-24 | TPS53126RGET | TI |
1 | – | PCB,2.70 x 3.50 x 0.063 英寸,FR-4 | 2.7 x 3.5 英寸 | HPA600 | 不限 |