ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C

图 4-1 显示了 DRV8329AEVM 的主要硬件模块。DRV8329AEVM 用于 4.5V 至 60V 的输入电源。

GUID-20220214-SS0I-PX63-MJ39-120MZ4GTNKHH-low.jpg图 4-1 DRV8329AEVM 主要硬件模块