ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

连接到 DRV8329AEVM-GUI

按照Topic Link Label5中的说明操作,并确保 LAUNCHXL-F280049C 已连接到 PC。已打开电源,并为 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C 上电。

访问 Gallery 并搜索“DRV8329”,如图 6-1 所示。点击相应型号的 GUI。

GUID-20220214-SS0I-KL5Z-J954-M1XF5B9RXX3F-low.png图 6-1 Gallery 上的 DRV8329A_EVM_GUI 和 DRV8329B_EVM_GUI

接受随即显示的自述文件。GUI 将检测到 LAUNCHXL-F280049C 并自动将程序下载到 MCU 中。完成后,“Hardware Connected”消息将出现在左下角,如图 6-2 所示。

GUID-20220214-SS0I-27JL-LVQ6-0LXLXWW94BR5-low.png图 6-2 “Hardware connected”消息

连接 GUI 后,应显示以下默认值,如图 6-3 所示:

  • Direction – 启用

  • PWM Frequency (Hz) – 20000

  • MCU Dead Time (ns) – 0

  • Acceleration Delay (ms/1% duty cycle) – 50

GUID-20220214-SS0I-CC9F-20QX-G0NVG7LJVZR8-low.png图 6-3 连接后的 DRV8329A_EVM_GUI 默认值