ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

DRV8329x EVM GUI 快速入门指南

  1. 点击“Output Enable”开关。

  2. 使用“PWM Frequency (Hz)”文本框,输入以 Hz 为单位的 PWM 频率。按 Enter。

  3. 调整 MCU 死区时间和加速延迟值。您也可以使用 DT 电位器,通过设置死区时间电位器电阻,从 DRV8329(而不是 MCU)插入死区时间,启用 DT_POT 跳线,并将 MCU 死区时间设置为 0ns。

  4. 要使用速度电位器控制电机速度,请将电位器逆时针旋转到底,以设置为 0% 速度。点击“Potentiometer Enable”开关。如果不使用电位器控制电机转速,请跳过此步。

  5. 调整“占空比”滑块,或在数字框中输入占空比,以控制从 0% 到 100% 的电机速度。

  6. 使用“Direction”开关切换电机方向。

  7. 使用“Motor Braking”中的下拉菜单来确定电机制动类型。点击“Stop Motor”,以使用所选制动类型停止方法。

  8. 如果已组装 R58 而未组装 R11,则使用 nSLEEP 开关将驱动器置于低功耗睡眠模式。

  9. 如果已组装 R69,使用 DRVOFF 开关关闭栅极驱动器,并将栅极驱动器输出置于高阻态。