ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

EVM 连接

  1. 确保 TLV320AIC310xEVM 已安装在 USB-MODEVM 或 AC-MODEVM 接口板上,并且 J11A/J7、J12A/J11、J16A/J8、J17A/J12 和 J18A/J9 与 TLV320AIC310xEVM 上的相应连接器对齐。
  2. 确认跳线和开关都处于默认位置。相应的 TLV320AIC310x 用户指南中提供了跳线和开关的默认位置。
  3. 将 USB 电缆从 PC 连接到 USB-MODEVM 或 AC-MODEVM 接口板。默认配置可以通过 USB 接口从 PC 提供电源、控制信号和音频流。在 USB-MODEVM 上,AC-MODEVM 的 LED D2 或 D3 会亮起,以指示 USB 接口处于活动状态。
  4. 首次连接时,PC 会识别新的硬件并开始初始化过程。系统可能会提示用户确定驱动程序的位置或允许 PC 自动搜索驱动程序。如果出现提示,请选择允许自动检测选项来查找驱动程序。

在 TLV320AIC310xEVM-PDK 软件安装(如Topic Link Label1.1中所述)完成后,就可以开始使用 TLV320AIC310xEVM 进行评估和开发。