ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

软件安装

  1. 从器件产品页面下载该软件的最新版本。例如,如果是评估 TLV320AIC3106,请参阅 AIC3106 产品页面
  2. 右键点击 zip 文件并选择 Extract All 来解压缩安装文件。将 zip 文件内容提取到已知位置。
  3. 当 zip 文件提取完毕后,双击 .exe 文件来运行该可执行文件。请以管理员身份运行该可执行文件。
  4. 运行该可执行文件后,TLV320AIC310xEVM 控制软件安装便会开始。按照弹出窗口中的指示操作,接受许可协议并选择安装目录。图 1-1 展示了该过程。
    GUID-20220303-SS0I-29C3-SFMX-XTKFHJSLLNW4-low.jpg图 1-1 AIC310x 控制软件安装

    LabVIEW® 运行时引擎、USB-MODEVM 驱动程序和 AC-MODEVM 驱动程序也将会安装。

  5. 安装程序现已准备好开始安装。这时应该会出现类似图 1-2 的窗口。点击“Next”继续。
    GUID-20220303-SS0I-WV1Z-B8TQ-LPR6WL4QXVDH-low.jpg图 1-2 已准备好安装
  6. 如果这是首次安装 NI LabView 软件包,GUI 将会安装 NI Package Manager 以及相应的运行时引擎;或者,如果找到了相关的 NI 软件包,则会显示“no operation to be performed”消息。接受许可协议,然后点击“Next”继续完成安装。

    GUID-20220305-SS0I-NZQ0-D0T4-SPGG7DMJJ58T-low.jpg图 1-3 NI Package Manager 安装.

  7. 接着将会安装 NI LabView Run Time Engine。接受许可协议,然后点击“Next”继续完成安装。

    GUID-20220305-SS0I-QMGX-GXM2-GHSRJB30BWD5-low.jpg图 1-4 NI LabView Run Time Engine 安装.

  8. 安装完成时,点击“X”关闭屏幕,而不要重新启动系统,直到所有驱动程序安装完成为止。

    GUID-20220305-SS0I-FCCJ-M5J1-3LTLP9LWKL30-low.jpg图 1-5 重新启动屏幕,点击“X”关闭 - 现在不要重新启动.

  9. 接着将会安装 NI VISA 运行时引擎。点击“Next”继续,按照安装提示操作,并保留默认功能和设置。

    GUID-20220309-SS0I-H0KF-S0JP-JLV9LB92PBGF-low.jpg图 1-6 NI Visa 运行时引擎安装.
    GUID-20220322-SS0I-D6GB-LQGF-06RZT71JP9M1-low.jpg图 1-7 NI VISA 运行时引擎.
  10. 安装完成时,点击“Restart Later”关闭屏幕,而不要现在重新启动系统,并让 GUI 安装继续完成。

    GUID-20220322-SS0I-RZTQ-PWTT-HWZN6NTJMFQQ-low.jpg图 1-8 NI VISA 运行时安装完成 - Restart Later.




  11. 如果之前已经安装了 NI 软件包,则将出现“No operation to be performed.”屏幕。点击“X”关闭屏幕,并继续完成 GUI 安装。

    GUID-20220305-SS0I-0561-WTMK-MV5SCP6JKPKN-low.jpg图 1-9 无操作屏幕.




  12. 当 NI 运行时完成安装时,GUI 将自动安装 USB-MODEVM。
  13. AC MODEVM USB 音频器件驱动程序安装现将开始。按照提示确认安装并选择安装位置。准备就绪后,点击 Install。安装完成后,点击 Next图 1-10 展示了该过程。
    图 1-10 USB 音频器件驱动程序安装
  14. USB 音频器件驱动程序现已安装。点击 Finish 关闭安装向导。
  15. 此时将出现弹出窗口,要求用户断开再重新连接器件,以完成驱动程序安装。点击 Yes 继续。
  16. 安装现已完成(图 1-11)。确认是否要创建快捷方式并运行 AIC310x EVM GUI,或者点击 Finish 结束安装。
    GUID-20220303-SS0I-PMFG-B4FC-6JXVGNWZQJXN-low.jpg图 1-11 安装已完成

TLV320AIC310x 控制软件和所需驱动程序的安装过程现已完成。连接 EVM 之前,先重新启动 PC。